Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PL 19.6x8x3.2 SBPG

Część nr.: 10.01.11.04434

Plate (pre-assem) fully assembled

Length L19.6 (mm)
Width B8 (mm)
Height H3.2 (mm)
Utilization designBin Picker SBPG
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 8  mm
H 3,2  mm
L 19,6  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka