Schmalz

Akcesoria HTR-STS

Filtruj wyniki

1 - 3 z 3 wyników

SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Część nr.: 10.01.01.10015

Podkładka

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Część nr.: 10.01.03.06140

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d18.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Część nr.: 20.06.01.00044

Washer (Standard)

Outside diameter D56 (mm)
Internal diameter d31 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka