SAUG-ANB G1/4-AG 140 MODCzęść nr.: 10.01.03.00345Suction cup connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L140 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SAUG-ANB G1/4-AG 200 MODCzęść nr.: 10.01.03.00343Suction cup connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L200 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SAUG-ANB G1/4-AG 80 MODCzęść nr.: 10.01.03.00352Suction cup connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L80 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
BUCHSE 32-25x21 PACzęść nr.: 10.01.03.00097Tuleja łożyska z kołnierzemLength L21 (mm)Outside diameter D32 (mm)Internal diameter d25 (mm)MaterialPolyamidePokaż więcejPokaż mniej
HTR-STC D32 UNICzęść nr.: 10.01.03.00108TraversenankołnierzemndungConnection 1D32ShapeangledOutside diameter D58.9 (mm)Internal diameter d32 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
HTR-STB 30x30 UNICzęść nr.: 10.01.03.00135TraversenankołnierzemndungLength L30.5 (mm)Connection 1Contour 30x30ShapeangledOutside diameter D58.9 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SAUG-ANB G1/4-AG 140Część nr.: 10.01.03.00291Suction-pad connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L140 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SAUG-ANB G1/4-AG 80Część nr.: 10.01.03.00292Suction-pad connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L80 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SAUG-ANB G1/4-AG 200Część nr.: 10.01.03.00308Suction-pad connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L200 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SAUG-ANB G1/4-AG 110Część nr.: 10.01.03.00327Suction cup connection (rigid)Suction cup connectionG1/4"-MLength L110 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej