FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS
Część nr.: 10.06.02.00116
Flange plate
| Length L | 30 (mm) |
| Width B | 14 (mm) |
| Height H | 30 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| B | 14 mm |
| H | 30 mm |
| L | 30 mm |
| X1 | 21 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".