BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS
Część nr.: 10.06.02.00154
Mounting bracket
| Length L | 29 (mm) |
| Width B | 16 (mm) |
| Height H | 43.5 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 16 mm |
| d | 3,4 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| H | 43,5 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 29 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 21 mm |
| X2 | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".