Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EINB-RAx33.8x35.4 VS

Część nr.: 10.06.02.00426

Mounting frame

Width B33.8 (mm)
Height H35.4 (mm)
Utilization designVacuum switch
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 33,8  mm
H 35,4  mm
H1 42,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measuring range bar
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka