Schmalz

Adapter przełącznika podciśnienia

Filtruj wyniki

1 - 2 z 2 wyników

ADAP-VS M5-AG-1.3x16

Część nr.: 10.06.02.00299

Connection adapter for vacuum connection (already fitted)

Thread G1M5-M
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch
ADAP-VS 6-1.3x16

Część nr.: 10.06.02.00300

Connection adapter for vacuum connection (already fitted)

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka