Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup cover SU is delivered in the desired diameter.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SU 50

Część nr.: 10.01.01.12837

Cover for suction pad

Size50
Clamping range [mm]45.0 ... 60.0 mm
Temperature resistance80 (°C)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 5  mm
D 57  mm
D2 30  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 50
Clamping range [mm] 45.0 ... 60.0 mm
Weight 0,7  g
Product family SU
Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka