SU 100
Część nr.: 10.01.01.12840
Cover for suction pad
| Size | 100 |
| Clamping range [mm] | 100.0 ... 115.0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 111 mm |
| D2 | 50 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 100 |
| Clamping range [mm] | 100.0 ... 115.0 mm |
| Weight | 2,2 g |
| Product family | SU |
Dokumentacja
Dokumentacja