Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

Część nr.: 10.01.06.03137

Schmalz-Connector upper part

Connection type045-AR
Thread G1M14x1.5-M
Length L2 (mm)
ShapeSelf Locking
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 4,1  mm
D2 10,5  mm
G1 M14x1.5-M
L 2  mm
L2 11  mm
LG1 16  mm
SW1 22  mm
SW2 4  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection type 045-AR
Material Aluminum
Shape Self Locking
Weight 8,9  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka