SAXM 50 ED-85 SC055
Część nr.: 10.01.19.00006
High-Speed bell shaped suction cup (round) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d1 | 27,6 mm |
| Dk | 22,2 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,5 mm |
| H | 25,8 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| Z (Stroke) | 8,4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 109 N |
| Lateral force | 58 N |
| Lateral force oily surface | 110 N |
| Volume | 18,02 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 055 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 8,1 g |
| Product family | SAXM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja