Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGA 25 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.03245

Bellows suction cup (round) for wear-resistant Handling surfaces

Size25
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4,5  mm
d2 9,9  mm
D1 25  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 26,5  mm
Ds 22,5  mm
H 23  mm
H2 3,8  mm
H3 8,9  mm
Z (Stroke) 8,1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 5,3  N
Size 25
Suction cup material Silicone SI-HD
Weight 2,8  g
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka