Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAF 40 NBR-45 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.11430

Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 4  mm
Dmax(S) 46  mm
Ds 41  mm
G1 G1/4"-M
H 22  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 69  N
Lateral force 52  N
Lateral force oily surface 50  N
Volume 5,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 40
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 18,9  g
Number of folds 0
Product family SAF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka