Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGO 90x30 NBR-70 N023

Część nr.: 10.01.05.00156

Przyssawka płaska (owalna)

Dimension (LxW)90x30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]70 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 33  mm
Bs 29  mm
d 11,5  mm
d1 13  mm
dn 4  mm
Dk 17,5  mm
Lmax.(S) 92,5  mm
Ls 89  mm
H 21  mm
H2 8  mm
H3 10  mm
Z (Stroke) 3,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 112,6  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Dimension (LxW) 90x30
Material hardness [Shore A] 70  Shore A
Weight 27  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka