MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP
Część nr.: 10.01.21.00244
Moduł kołnierzowy
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 60 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Weight | 1.1 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 60 mm |
| L | 120 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja