SET FXP-FMP
Część nr.: 10.01.21.02407
Zestaw mocujący
| Length L | 232 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 119 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Weight | 1.3 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 119 mm |
| H | 119 mm |
| L | 232 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja