Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Część nr.: 10.01.38.02485

Przełącznik podciśnienia (montaż)

Length L76.5 (mm)
Width B19 (mm)
Special functionCan be mounted upright
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Measuring range [bar] bar
withVacuum and pressure switch
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 19  mm
L 76,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 100  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka