EINB-RAx33.8x35.4 VSCzęść nr.: 10.06.02.00426Mounting frameWidth B33.8 (mm)Height H35.4 (mm)Utilization designVacuum switchPokaż więcejPokaż mniej
EINB-RAx8.5x30 VSCzęść nr.: 10.06.02.00427Ramka mocujacaWidth B8.5 (mm)Height H30 (mm)Utilization designVacuum switchPokaż więcejPokaż mniej
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5Część nr.: 10.06.02.00685Mounting bracketWidth B20 (mm)Height H43.5 (mm)Length L29.5 (mm)Wall thickness s1.5 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5Część nr.: 10.06.02.00686Mounting bracketWidth B30 (mm)Height H43.5 (mm)Length L29.5 (mm)Wall thickness s1.5 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VSCzęść nr.: 10.06.02.00425Mounting bracketLength L31 (mm)Width B13 (mm)Height H50 (mm)Wall thickness s1.6 (mm)Utilization designVacuum switchPokaż więcejPokaż mniej