Lekki system chwytakowy SLG

Clicked, printed, delivered.

Lekki system chwytakowy SLG idealnie nadaje się do stosowania z lekkimi robotami i robotami do automatycznego przenoszenia różnych elementów. Proces produkcji dodatków uszlachetniających SLG sprawia, że system jest bardzo elastyczny, co pozwala na jego dostosowanie i wykorzystanie do różnych indywidualnych zastosowań.

Skonfiguruj teraz

Czy jesteście Państwo zainteresowani lekkimi systemami chwytakowymi SLG firmy Schmalz i macie pytania? Nasi doradcy produktowi z przyjemnością pomogą

Skontaktuj się z nami teraz

Zastosowanie

 

  • Indywidualnie skonfigurowany chwytak do przenoszenia kartonów, worków i dowolnie formowanych elementów roboczych
  • Produkowany dodatkowo lekki chwytak do stosowania na lekkich robotach i robotach do obsługi zautomatyzowanej
  • Zastosowanie w pakowaniu i logistyce, elektronice, EOLP i pick- & zastosowanie w miejscach pracy

Nasze główne atrakcje...

  • Konfigurator do automatycznego projektowania
  • Dodatkowo wyprodukowany chwytak
  • Zintegrowane prowadzenie powietrza
  • Prekonfigurowane płyty kołnierzowe dla typowych robotów

Twoja korzyść...

  • Intuicyjna i szybka konfiguracja chwytaka w zależności od obrabianego przedmiotu
  • Niska waga i wysokie czasy cyklu
  • Minimalizacja konturów interferencji
  • Plug & Play (Work)

Konfiguracja

W 6 krokach do twojego chwytaka

Dzięki naszemu konfiguratorowi mają Państwo możliwość stworzenia swojego indywidualnego chwytaka w zaledwie 6 krokach. Począwszy od wyboru obrabianego przedmiotu i zastosowania, aż do wytworzenia próżni i połączenia kołnierzowego, wspieramy Państwa w indywidualnej konfiguracji. Chwytak można szybko i sprawnie zintegrować z systemem i jest on dostępny w 3 standardowych wersjach:

Zewnętrzne i pneumatyczne wytwarzanie podciśnienia

  • Wydajność ssania: indywidualna
  • Element roboczy: indywidualny
  • Temperatura pracy: indywidualna
  • Rodzaj wytwarzania podciśnienia: pneumatyczne
  • Indywidualna wielkość przyłącza, wciskanie

Zewnętrzne i elektryczne wytwarzanie próżni

  • Wydajność ssania: 12 l/min
  • Część robocza: ssanie szczelne
  • Temperatura stosowania: 5...45 °C
  • Typ wytwarzania próżni: elektryczny

Zintegrowane i pneumatyczne wytwarzanie podciśnienia

  • Wydajność ssania: 175,3 l/min
  • Część robocza: porowata
  • Temperatura pracy: 0...60 °C
  • Typ wytwarzania próżni: pneumatyczna

Użyj istniejącego generatora podciśnienia lub zapoznaj się z dużym wyborem odpowiednich generatorów podciśnienia w sklepie internetowym firmy Schmalz

Generator podciśnienia ECBPi firmy Schmalz nadaje się do zewnętrznego i elektrycznego wytwarzania podciśnienia dla lekkich systemów chwytakowych SLG.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów i materiałów do produkcji dodatków, chwytak jest szczególnie lekki i wytrzymały. Możliwa jest realizacja skomplikowanych geometrii, jak również pełna integracja prowadzenia powietrza. W ten sposób można uniknąć zakłócających konturów, takich jak węże podciśnieniowe i zrealizować szczególnie energooszczędną konstrukcję chwytaków. Dzięki niewielkiej wadze i kompaktowym wymiarom, chwytaki doskonale nadają się również do pracy z lekkimi robotami i robotami z kolbami. Maksymalne wymiary SLG to LxWxH: 350 x 350 x 250mm, maksymalny ciężar detalu to 10kg.

Zgodność

Lekkie systemy chwytakowe SLG firmy Schmalz są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi na rynku lekkimi robotami i robotami.

Zostały one również przetestowane i certyfikowane przez Universal Robots, co czyni je idealnymi do stosowania z robotami UR.