• Basic component for the build-up of a vacuum end effector VEE
  • Connection of the end effector to flange module VEE-QCM with bayonet coupling, no tools needed
  • Central vacuum feed-in
Najważniejsze cechy produktu
  • Bayonet connection enables quick, tool-free change of the gripper
  • With nominal flow rate of 60 m³/h suitable for porous workpieces
  • Module with 1, 2 or 4 connections for individually suitable structure of the end effector
  • Basic module VEE-QCF made from FDA-compliant material polysulfone (PPSU)
  • Available with 1, 2 and 4 connections (depending on the desired VEE configuration)
  • Material: Polyphenylsulfone PPSU (FDA-approved material)
  • Basic module with 1, 2 or 4 connections
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez