SC-SW 100 6

Część nr.: 10.05.04.00098

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

Spanner size SW16 mm
Nominal size100
SC-SW 100 6
Atrybut Wartość
L 1 mm
D 8,40 mm
L1 7,30 mm
dn 1 mm
D2 6,40 mm
D3 5,80 mm
SW1 6 mm
Atrybut Wartość
Nominal size 100

Informacje dotyczące zamawiania: SC-SW 100 6

The flow resistor SC-SW, available in various diameters, is available in various colors for better differentiation.