Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Przyssawka mieszkowa (okrągła) do dynamicznego przenoszenia kartonów i sztywnych opakowań
Size | 40 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Height H | 45 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,30 mm |
d2 | 22,90 mm |
D1 | 42,20 mm |
Dk | 22,50 mm |
Dmax(S) | 44,50 mm |
Ds | 41,30 mm |
H | 45 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 9,90 mm |
Z (Stroke) | 25 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 24,80 N |
Pull-off force | 40,50 N |
Lateral force | 20,30 N |
Volume | 27,90 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 60 mm |
Hose diameter (rec.) d | 6 mm |
Size | 40 |
Nipple family | SC 050 |
Number of folds | 2,50 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 10,50 g |
Product family | SPB2 |
Informacje dotyczące zamawiania: SPB2 40 ED-65 SC050