Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Opory przepływu
Length L | 1 432 mm |
Width B | 130 mm |
Arrangement | 5R18 |
Material type | Foam N+SU, Height 10mm |
construction shape fittings | Straight |
External diameter D | 60 mm |
Weight | 6 kg |
Product family | FMP |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 60 mm |
H1 | 90 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Arrangement | 5R18 |
Material type | Foam N+SU, Height 10mm |
Number of suction cells | 385 |
Suction force at -250 mbar | 1180 N |
Weight | 6 kg |
Sealing element | Sealing Foam |
Evacuation rate for pu = -0,25 bar | 1050 l/min |
Product family | FMP |
Informacje dotyczące zamawiania: FMP-SW60 1432 5R18 N10SU G60
Dostępne części zamienne: Pianka uszczelniająca (DI-PL), przyssawka (SPB2)