VSi V D M8-4

Część nr.: 10.06.02.00577

Czujnik podciśnienia z dwoma cyfrowymi sygnałami wyjściowymi i wyświetlaczem LED

Measuring range-1,0 ... 0,0 bar
Construction shape vacuum switchwith display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Indication2xLED
Protection type IPIP 65
VSi V D M8-4
Atrybut Wartość
D 19,60 mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 60,50 mm
L1 77,50 mm
LG1 8 mm
Atrybut Wartość
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range -1,0 ... 0,0 bar
Overpressure resistance 8 bar
Measuring range -14.5 ... 0.0 psi psi
Overpressure resistance 116,03 psi
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Adjustable
Inputs/outputs 2 digital
Switching capacity (max) 100 mA
Indication 2xLED
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 10-30V DC
Current consumption 35 mA
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 16 g
Construction shape vacuum switch with display
Product family VSI
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

Oprogramowanie

Język

Informacje dotyczące zamawiania: VSi V D M8-4

Vacuum and pressure switch VSi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure switch of type VSi - available as vacuum version, pressure version or combined version without display or with integrated display

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket