HTS-A3 SNG AP/AE OP

Część nr.: 10.01.29.00619

Holder system

Pressure range (operating pressure) bar
Length L38 mm
Width B15 mm
Height H9,4 mm
Construction useNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A3 SNG AP/AE OP
Atrybut Wartość
B 15 mm
d 5,50 mm
D 28,50 mm
H 9,40 mm
H1 48,30 mm
H2 5,50 mm
L 38 mm
X1 29 mm
Atrybut Wartość
Weight 45,60 g

Informacje dotyczące zamawiania: HTS-A3 SNG AP/AE OP