Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Holder system
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 40 mm |
D | 32 mm |
d | 6,40 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 4,50 mm |
H4 | 35 mm |
L | 72 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 16 mm |
Y2 | 30 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 40x121 |
Material | Aluminum |
Weight | 125,70 g |
Shape | End wall |
Informacje dotyczące zamawiania: HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP