Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rura do poprzeczek narzędziowych
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 40 mm |
d | 28 mm |
Length range |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Resistance moment Wx | 4,80 cm3 |
Resistance moment Wy | 4,80 cm3 |
Area moment lx | 9,50 cm4 |
Area moment ly | 9,50 cm4 |
Area | 6,40 cm² |
Material | Aluminum |
Weight/Meter | 1,46 kg/m |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-RT 40x150...3000 6 AL
Rury SXT-RT są dostarczane w żądanej długości.