Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Shape mounting elements | modular |
Shape | Double cross shape |
Width B | 75 mm |
Length L | 75 mm |
Material | Aluminum |
Construction use | Pipe 40/40 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 75 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 41 mm |
L | 75 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Double cross shape |
Shape mounting elements | MOD |
Weight | 970 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CL DX MOD 40 40 AL
Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT