Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Shape mounting elements | modular |
Shape | Double cross shape |
Width B | 95 mm |
Length L | 95 mm |
Material | Aluminum |
Construction use | Pipe 60/60 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 95 mm |
d | 60 mm |
d1 | 60 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 145 mm |
H2 | 61 mm |
L | 95 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Double cross shape |
Shape mounting elements | MOD |
Weight | 1380 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CL DX MOD 60 60 AL
Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT