Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rura do poprzeczek narzędziowych
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 25 mm |
d | 15 mm |
Length range |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Resistance moment Wx | 1,30 cm3 |
Resistance moment Wy | 1,30 cm3 |
Area moment lx | 1,70 cm4 |
Area moment ly | 1,70 cm4 |
Area | 3,10 cm² |
Material | Aluminum |
Weight/Meter | 0,90 kg/m |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-RT 25x150...3000 5 AL
Rury SXT-RT są dostarczane w żądanej długości.