Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ramię obrotowe z przedłużeniem dla Podłączenie elementów podciśnienia do oprzyrządowania do rur
External diameter D | 40 mm |
Internal diameter d | 40 mm |
Hole spacing X1 | 251 mm |
Material | Aluminum |
Connection 1 | D40 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 40 mm |
H1 | 105 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 305,50 mm |
L1 | 306 mm |
L2 | 200 mm |
X1 | 251 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Weight | 510 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CL-EXT-D40-250-F40
Obejmy z przedłużeniem SXT-CL-EXT są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.