Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 56 mm |
H2 | 20 mm |
L | 39,50 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 17 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Weight | 100 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CON-GB-M-D25
Przyłącza (ząbkowane) SXT-CON-GB są dostarczane jako pojedyncze części.
Aby otrzymać kompletny zespół, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem: