Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur
Material | Aluminum |
Connection 1 | 1.5 Inch |
Shape | Male openable |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 35 mm |
D | 35 mm |
d | 38,10 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 26 mm |
L | 68,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male openable |
Weight | 205 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Przyłącza (ząbkowane) SXT-CON-GB są dostarczane jako pojedyncze części.
Aby otrzymać kompletny zespół, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem: