Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kątownik z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Shape | Gear Braket both sides |
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 35 mm |
G1 | M8-F |
H | 42,50 mm |
H2 | 25 mm |
L | 42,50 mm |
L2 | 25 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 90 g |
Shape | Female |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-ANG-GB2-F
Przeciwprostokątne (ząbkowane) SXT-ANG są dostarczane jako pojedyncze części.
Aby otrzymać kompletny zespół, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem: