Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Przedłużenie z uzębieniem, modułowe, do ramion obrotowych i do Połączenie z oprzyrządowaniem do rur
External diameter D | 25 mm |
Length L | 190,8 mm |
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 190,80 mm |
L2 | 165,80 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Weight | 220 g |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-EXT-GB2-190
Przedłużenia (ząbkowane) SXT-EXT są dostarczane jako pojedyncze części.
Aby otrzymać kompletny zespół, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem: