Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Szybkozmienny bagnet robota dla oprzyrządowania do rur
Shape | Male |
Number of connections | 6 |
Material | Aluminum |
Nominal size | 60 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
G1 | G1/8"-F |
H1 | 151 mm |
L | 213,30 mm |
L2 | 150 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Number of connections | 6 |
Weight | 1,85 kg |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-QC-CON-60-M-6
Bagnety szybkowymienne robota SXT-QC-CON są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Aby otrzymać kompletny system szybkiej wymiany, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem:
Ważne: Średnica rury i liczba przepustów pneumatycznych muszą być zgodne.
Dostępne akcesoria: Złączki wciskane STV-GE