Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Szybkozmienny bagnet robota dla oprzyrządowania do rur
Shape | Female |
Number of connections | 2 |
Material | Aluminum |
Nominal size | 60 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 165 mm |
d | 11 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 120 mm |
L | 189 mm |
L1 | 210,70 mm |
L2 | 15 mm |
X1 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Number of connections | 2 |
Weight | 4,86 kg |
Product family | SXT |
Informacje dotyczące zamawiania: SXT-QC-CON-60-F-2
Bagnety szybkowymienne robota SXT-QC-CON są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Aby otrzymać kompletny system szybkiej wymiany, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem:
Ważne: Średnica rury i liczba przepustów pneumatycznych muszą być zgodne.
Dostępne akcesoria: Złączki wciskane STV-GE