Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uchwyt na czujnik
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Internal diameter d | 30,1 mm |
Width B | 42 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 42 mm |
D | 19 mm |
d | 30,10 mm |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 63,80 g |
Product family | HT |
Informacje dotyczące zamawiania: HT-SE A2 42 30.1
Uchwyty do czujników HT-SE są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.