Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uchwyt na przyssawki
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Width B | 22 mm |
Vacuum connection | G1/4"-F |
Suction cup connection | G1/4"-M |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 22 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-M |
H | 24,50 mm |
H1 | 59 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 17 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 61,60 g |
Product family | HT-SG |
Informacje dotyczące zamawiania: HT-SG A2 22 G1/4-AG
Uchwyty do przyssawek HT-SG są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.