• Pneumatyczne i podciśnieniowe rozdzielacze do centralnego zasilania podciśnieniem w systemach chwytakowych
  • Szeroki zakres zastosowań zautomatyzowanego przenoszenia detali
  • Szybkie podłączenie przyssawek do systemu zasilania podciśnieniowego
  • Możliwe jest ustawienie różnych obwodów próżniowych

Konfiguracja zamiast budowy

Z systemu modułowego łatwo i szybko zmontować pojedynczy chwytak PXT w kilku krokach.

Najważniejsze cechy produktu
  • Lekkie komponenty o niewielkich rozmiarach, zapewniające niewielką ingerencję w kontur całego systemu
  • Złącze wciskane umożliwia szybki montaż i demontaż
  • Możliwość szybkiego i łatwego tworzenia wielu obiegów próżniowych
  • Eliminacja skomplikowanych przewodów rurowych poprzez połączenie w jedno przyłącze centralnego odkurzacza
Rozdzielacz pneumatyczny SVB PXT
  • T-złącze (1) do łatwego łączenia dwóch przewodów giętkich
  • Złącze wielokrotne (2) do łatwego łączenia kilku linii wężowych
  • Jako rozdzielacz T lub wielokrotny
  • Do węży pneumatycznych/próżniowych 8 mm
  • Złącze wciskane dla łatwego montażu
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez