Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kątowe połączenie wtykowe
Length L | 20,5 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 mm |
Surface | raw |
Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,90 mm |
H | 25 mm |
L | 20,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 5 g |
Informacje dotyczące zamawiania: SVB-WIN 8-6 KU-ROH