• Uchwyt z podłużnym otworem do szybkiego ustawiania systemu chwytającego w procesie
  • Uchwyty można obracać bez ograniczników, aby dopasować je do dowolnie ukształtowanych powierzchni
  • Znormalizowane otwory i gwinty umożliwiają podłączenie dowolnych komponentów firmy Schmalz
  • Proste i szybkie połączenie z systemem kratownic D30

Konfiguracja zamiast budowy

Z systemu modułowego łatwo i szybko zmontować pojedynczy chwytak PXT w kilku krokach.

Najważniejsze cechy produktu
  • Opcja wewnętrznego prowadnika podciśnienia umożliwia doprowadzenie podciśnienia bez użycia węży
  • Standardowe mocowanie dla systemu kratownicowego 3D umożliwia prosty i szybki montaż
  • Uchwyty można obracać bez ograniczników, aby dopasować je do dowolnie ukształtowanych powierzchni
Technologia połączeń PXT
  • Uchwyt ssawki z otworem szczelinowym (1) do łatwego ustawiania pozycji ssawki
  • Obrotowy uchwyt komponentów (2) z zewnętrzną prowadnicą próżniową
  • Obrotowy uchwyt komponentów (3) z wewnętrzną prowadnicą próżniową
  • Bezstopniowo obracane o 360° elementy przyłączeniowe
  • Uchwyt z otworem szczelinowym do szybkiej regulacji
  • Uchwyt z wewnętrzną prowadnicą próżniową
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez