SammelPrzyłączeplatte
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 49,50 mm |
H2 | 8 mm |
L | 124 mm |
X1 | 108 mm |
X2 | 108 mm |
Y2 | 34 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 595 g |
Informacje dotyczące zamawiania: GP 4 SMP 15..20/SCP 20