GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Część nr.: 10.02.02.00918

SammelPrzyłączeplatte

Pressure range (operating pressure) bar
Number of connections3
Length L101 mm
Width B38 mm
Height H49,5 mm
Internal diameter d7 mm
GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Atrybut Wartość
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-F
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 101 mm
X1 85 mm
X2 85 mm
Y2 34 mm
Atrybut Wartość
Weight 481 g
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Informacje dotyczące zamawiania: GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25