GP 6 SMP 15

Część nr.: 10.02.02.00921

Compressed-air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

Pressure range (operating pressure) bar
Number of connections6
Length L170 mm
Width B38 mm
Height H49,5 mm
Internal diameter d7 mm
GP 6 SMP 15
Atrybut Wartość
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-F
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 170 mm
X1 154 mm
X2 154 mm
Y2 34 mm
Atrybut Wartość
Weight 807 g
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Informacje dotyczące zamawiania: GP 6 SMP 15