Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Moduł przyłączeniowy ecoPump
Hole diameter | 22 mm |
Width B | 35 mm |
Height H | 44 mm |
Length L | 87,5 mm |
Thread G1 | G1/4"-F |
Thread G2 | G3/8"-F |
Compressed-air connection | G1/4"-F |
Suction cup connection | G3/8"-F |
Vacuum connection | G1/4"-F |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 35 mm |
B2 | 6,40 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G4 | M27x1.5-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
L | 87,50 mm |
L2 | 34,50 mm |
SW1 | 32 mm |
X1 | 22 mm |
Y1 | 22 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 198,20 g |
Informacje dotyczące zamawiania: SFE 22 AL