ECBPMi 24V-DC FK

Część nr.: 10.03.01.00500

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Voltage DC24V - DC
Rated current0,3 A
Electrical connectionSpring contact
Operating temperature0 ... 40 °C
Suction rate (max.)1,6 l/min
Rated power7,2 W
ECBPMi 24V-DC FK
Atrybut Wartość
D 63 mm
D2 35,50 mm
D mk1 46 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
L 56,40 mm
L1 61,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11 mm
Atrybut Wartość
Suction rate (max.) 1,60 l/min
Voltage DC 24V - DC
Rated power 7,20 W
Rated current 0,30 A
Electrical connection Spring contact
Operating temperature 0 ... 40 °C
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

Oprogramowanie

Język

Informacje dotyczące zamawiania: ECBPMi 24V-DC FK