Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pokrywa montażowa ecoPump
Number of stages | 2 |
Hole diameter | 13 mm |
External diameter D | 11,2 mm |
Length L | 18 mm |
Thread G1 | M16x1-M |
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 11,20 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-M |
L | 18 mm |
L1 | 38 mm |
LG1 | 9 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 10,20 g |
Informacje dotyczące zamawiania: SHC 2 13