• Inline ejector for installation between suction cup and compressed air supply
  • Handling of all types of workpieces with manipulators, industrial robots and feeder systems
Najważniejsze cechy produktu
  • Inline ejector enables direct installation in the hose line
  • Compact, lightweight aluminum main body ideal for confined spaces and high dynamics
Inline Ejectors VR
  • Main body made of anodized aluminum
  • Nozzle system made of brass
  • Vacuum generator with single-stage nozzle
  • Compressed air connection (1)
  • Exhaust air (2)
  • Vacuum connection (3)
  • Suction rate up to 21 l/min
  • Max. vacuum: 90 %
  • Body made of aluminum
Metryczna       Imperialne
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez