Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Przyssawka płaska (okrągły) z wewnętrznym wzmocnieniem
Size | 20 |
Suction cup material | Natural Rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
Nipple material | Aluminum |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Począwszy od tego dnia, nie można już zamówić produktu.
Pozycja alternatywna (patrz zdjęcie):
SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG
Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 22 mm |
Ds | 20 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 22,40 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 1,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 8,50 N |
Volume | 0,60 cm³ |
Hose diameter (rec.) d | 2 mm |
Size | 20 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Natural Rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
Weight | 4,80 g |
Product family | SGPN |
Informacje dotyczące zamawiania: SGPN 20 NK-40 G1/8-IG
Flat suction cup SGPN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:
Available spare parts: suction cup SGP, connection nipple SA-NIP